Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva

    Google-Übersetzung,
    Dieser Boden aus französischer Eiche ist eine Zeitreise, die mit ihren Ästen, Rissen und Verfärbungen an die herrschaftlichen Residenzen vergangener Zeiten erinnert. Es geht ehrlich und offen mit seinen Unvollkommenheiten um – aber täuschen Sie sich nicht, es kann ein modernes Interieur in eine Schönheit verwandeln, wie dieses Schlafzimmer zeigt. Wahre Authentizität ist zeitlos.
    Spezifikation
      • French oak Zenitude-Salvagio Natural oil, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1014172
        Random lengths: 500 to 2000 mm



      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroak-zenitude-salvagio-natural-oil-diva
    • ProduktfamilieDiva
    • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)14
    • Breite (mm)139
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)7.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit