Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Refrigerator BT55
Archiviert

Refrigerator BT55

Panasonic BT55 has 483 liters of capacity and is 43% more economic than the minimum A of "Programa Brasileiro de Etiquetagem". It freezes food faster and makes less noise than conventional refrigerators. It also presents the exclusive Econavi technology, which monitors the refrigerator's usage daily, and makes it work considering the house routine, helping save energy. Thinking about food preservation, BT55 has the new system "Anti-bactéria", eliminating 99.99% of the bacteria in the refrigerator, and Vitamin Power, to preserve food vitamins.
Spezifikation
  • Specifications NR-BT55PV2XA, NR-BT55PV2XB, NR-BT55PV2WA, NR-BT55PV2WB
    • Electric tension: 127 ou 220V
    • Color: Stainless Steel look or White
    • Frost: Free
    • Total capacity (L): 483
    • Refrigerator (L): 368
    • Freezer (L): 115
    • Approx. energy consumption: 39 kWh/month
    • Inverter: Yes
    • Econavi: Yes
    • Vitamin Power: Yes
    • Anti-Bacteria: Yes
    • Deodorizer: Yes
    • Extra cold compartiment: Yes
    • Drink Cooler: Yes
    • Turbo Freezer: Yes
    • Pre-programmed funcions: Férias, Festa e Compras
    • Ice Twister: Yes
    • Can compartment: Yes
    • Egg compartment: Yes
    • Coolant: R600a
    • Dimensions WxHxD (mm): 695x1900x758 mm
    • Dimensions with packaging WxHxD (mm): 738 x 1954 x 799 mm
    • Approx. weight: 70 kg
    • Approx. weight with packaging: 73 kg
    • Supplier warranty: 12 months
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRefrigerador_Panasonic_NR-BT55PV2
  • ProduktfamilieHome Appliances
  • ProduktgruppeRefrigerator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1900
  • Breite (mm)695
  • Tiefe (mm)758
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inBrasilien
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • UNSPSCNameDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • UNSPSCCode52
  • Klassifizierung11 30 00
  • Format2014TitelResidential Equipment
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE10
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit