Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TB12
Panduit

4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TB12

Google-Übersetzung,

Wird verwendet, um die 6x4- und 4x4-Systeme zu unterstützen, indem zwei Gewindestangen überspannt werden. Einbau von oben oder unten möglich. Die Halterung wird mit zwei Muttern an jeder Gewindestange befestigt. Die vormontierte Gleitklemme ermöglicht eine schnelle Montage am Kanal. Verwenden Sie einen 7/16-Zoll-Steckschlüssel für Gleitklemmen, für 1/2-Zoll-Gewindestangen.

    Spezifikation
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 13.78
      Overall Length (mm) - 350
      Overall Width (In.) - 1.94
      Overall Width (mm) - 49.3
      Overall Height (In.) - 0.62
      Overall Height (mm) - 15.7
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 1/2"
      For Threaded Rod Size - 1/2"
      Series Type - 4 x 4 and 6 x 4
      Overall Depth (mm) - 350.0
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4x4-6x4-FiberRunner-Brackets-FR6TB12
    • ProduktfamilieElectrical
    • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL