Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN8222B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN8222B

Google-Übersetzung,
Net-Verse D-Type Schrankrahmen, 42HE. Obere Platte mit Bürstenöffnungen. Zwei Sätze Käfigmutter-Geräteschienen. Perforierte Fronttür mit einem Scharnier. Geteilte perforierte Hecktüren. Horizontal geteilte Seitenwände (4). 2 PDU-Halterungen in voller Länge. Abmessungen: 80,5 Zoll H x 31,5 Zoll B x 47,2 Zoll T (2045 mm x 800 mm x 1200 mm). Farbe schwarz.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDN8222B
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeComputer Network Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)80.5
  • Breite (Inches)31.5
  • Tiefe (Inches)47.2
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • ETIM-CodeEC002506
  • ETIM-NameCabling rack (electro/IT)
  • Klassifizierung27 11 16
  • Format2014TitelCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • OmniClassNummer23-37 11 15
  • OmniClassTitelCommunication Racks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit