Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL

Google-Übersetzung,

Wird an 12 x 4 Kanälen und/oder Beschlägen befestigt, um eine horizontale Vierwegekreuzung mit zwei 4 x 4 Ausgängen zu schaffen.

      Spezifikation
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 12.96
        Overall Width (mm) - 329.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC4X4YL
        Cover Part Number - FRFWCSC12W4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W4YL
      • ProduktfamilieElectrical
      • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialABS
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
      • Klassifizierung27 05 36
      • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
      • OmniClassNummer23-37 11 13
      • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
      • CSIUniFormatIICodeD50
      • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit