Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA4X4YL

Google-Übersetzung,

Wird an einem 4x4-Kanal und/oder einer Armatur befestigt, um aus einer geraden horizontalen Strecke eine horizontale Drehung um 90° zu erzeugen. Akzeptiert die optionale geteilte Abdeckung FRRASC4YL.

    Spezifikation
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 9.2
      Overall Width (In.) - 9.2
      Overall Width (mm) - 234
      Overall Height (In.) - 4.2
      Overall Height (mm) - 17.3
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiberrunner-horizontal-right-angle-FRRA4X4YL
    • ProduktfamilieElectrical
    • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit