Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV456X4YL

    Google-Übersetzung,

    Wird an 6x4 Kanälen und/oder Beschlägen befestigt, um einen 45°-Winkel nach unten von einer horizontalen Strecke zu erzeugen. Wird mit innenliegendem vertikalem 45°-Winkelfitting FRIV456X4YL verwendet, um die Ebene einer geraden horizontalen Strecke zu ändern. Akzeptiert die optionale geteilte Abdeckung FROV45SC6OR.

      Spezifikation
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 7.04
        Overall Width (mm) - 178.8
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Outside Vertical 45°
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfiberrunner-Outside-vertical-45-FROV456X4YL
      • ProduktfamilieElectronics
      • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialABS
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
      • Klassifizierung27 05 36
      • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
      • OmniClassNummer23-37 11 13
      • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
      • CSIUniFormatIICodeD50
      • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit