Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Vertical Tee - FRVT6X4YL

    Google-Übersetzung,

    Das vertikale T-Stück zur Faserführung wird an einem 6x4-Kanal und/oder Fittings befestigt, um einen vertikalen 90°-Abfall von einem geraden horizontalen Verlauf zu erzeugen. Eine Flügeltür ist im Lieferumfang enthalten. Es akzeptiert direkt FTR4X4YL, FIDT4X4BL, S4X4YL6 oder E4X4YL6. Es akzeptiert auch die optionale Schnappabdeckung FRHC6YL6 in Verbindung mit dem Kanal. Es ist gelb und aus ABS-Kunststoff.

    Spezifikation
    • Specifications
      System Dimensions - 6x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 9.33
      Overall Width (mm) - 237
      Overall Height (In.) - 7.3
      Overall Height (mm) - 185.5
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
      Fitting Type - Vertical Tee
      Series Type - 6x4 FiberRunner
      Part Features - N/A
      Surface Treatment - Other
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiberrunner-vertical-tee-FRVT6X4YL
    • ProduktfamilieElectrical
    • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit