Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF8
Panduit

Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF8

Google-Übersetzung,

Der Panduit® PatchRunner® High Capacity Vertical Cable Manager organisiert, schützt und präsentiert High-Density-Verkabelung für die neuesten Hochleistungs-Switching-Geräte von Unternehmen. Die breiten und tiefen Funktionen bieten nicht nur Kabel der Kategorie 6A, sondern die integrierten EIA-Null-RU-Montagemöglichkeiten ermöglichen auch das Patchen von Geräten an den Manager, wodurch wertvoller RU-Platz frei wird. Einseitig, Stahl, 45HE, Schwarz, 1St.

Spezifikation
  • Specifications
    Product Type - Single Sided Manager
    Body Material - Steel
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 83.5
    Overall Height (mm) - 2121
    Number of Rack Units - 45
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
    Number of Rack Spaces - 45
    Material - Steel
    Overall Depth (In.) - 13.60
    Overall Depth (mm) - 345.0
    Finger Material - ABS
    Orientation - Vertical
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    Sub Brand - PatchRunner High Capacity

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFront-Facing-High-Capacity-Cable-Manager-PEVF8
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)83.5
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)13.6
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung33 82 00
  • Format2014TitelCommunications Distribution
  • OmniClassNummer23-19 15 00
  • OmniClassTitelCommunication Specialties
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit