Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PatchRunner Vertical Cable Managers, for 96" Racks,  Front Only 6", 8", 10", 12" and 15", Front and Rear 6", 8", 10", 12, 15"
Panduit

PatchRunner Vertical Cable Managers, for 96" Racks, Front Only 6", 8", 10", 12" and 15", Front and Rear 6", 8", 10", 12, 15"

Google-Übersetzung,
  • Die hohe Dichte minimiert den Platzbedarf für das Netzwerklayout und gibt wertvolle Bodenfläche frei
  • Gekrümmte Kabelführungsfinger unterstützen Kabel beim Übergang in den vertikalen Pfad, sodass keine horizontalen Kabelführungen erforderlich sind
  • Zum Verlegen großer Kabelbündel können einzelne Finger werkzeuglos entfernt werden
  • Die Finger richten sich nach den Rack-Plätzen aus, was die Kabelführung vereinfacht
  • Slack Management Spools organisieren und verwalten Patchkabel-Schlupf und ermöglichen so die Standardisierung von Patchkabeln
  • Optionale Flügeltüren bieten einfachen Zugang zum vertikalen Weg; separat vom Manager erworben
  • Erhältlich in den Versionen 6,5', 7' und 8'
Alle Produktfarbe ist schwarz.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-023
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit