Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1

    Google-Übersetzung,

    FRME1

    Gehege

    Das Panduit® Opticom® Rack Mount Fiber Enclosure gewährleistet die Netzwerkzuverlässigkeit durch Unterbringung, Organisation, Verwaltung und Schutz von bis zu 72 Glasfaserkabeln, Abschlüssen, Spleißen, Steckern und Patchkabeln mit bis zu 3 FAP- oder FMP-Adapterfeldern. Aufgrund dieser Vielseitigkeit kann das Gehäuse als Übergang von der Backbone-Verkabelung zum Verteilungs-Switching, als Verbindung zu aktiven Geräten oder als Querverbindung oder Verbindung in einem Haupt- oder horizontalen Verteilungsbereich dienen. Benutzer können sogar leicht auf die Fasern durch eine vordere ausziehbare Schublade zugreifen. Stahl, 1 HE, 3 Anschlüsse, 1,74" H x 17,16" B x 11,80" T (44,2 mm x 435,9 mm x 299,7 mm), Schwarz, 1 Stück

    Spezifikation
    • Overall Depth (In.) 11.8

      Overall Depth (mm) 299.7

      Overall Height (In.) 1.74

      Overall Height (mm) 44.2
       
      Color Black

      Dimensions (mm) 44.2H x 435.9W x 299.7D

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpanduit-040
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-20
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)1.74
    • Breite (Inches)17.16
    • Tiefe (Inches)11.8
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
    • Klassifizierung33 82 00
    • Format2014TitelCommunications Distribution
    • OmniClassNummer23-19 15 00
    • OmniClassTitelCommunication Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit