Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Twin 70 Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.
Panduit

Twin 70 Power Rated Multi-Channel Raceway Base 8ft.

Google-Übersetzung,
Pan-Way® Twin-70 Surface Raceway ist ein ästhetisch gestaltetes System mit zwei separaten dedizierten Kanälen zum Verlegen, Schützen und Verbergen von Daten-, Sprach-, Video-, Glasfaser- und Stromkabeln.
  • UL- und CSA-bewertet 600 V; erfüllt die Standards UL 5A und CSA C22.2 Nr. 62.1-03; FT4 bewertet

  • Separate Kanäle ermöglichen einen unabhängigen Zugang zu Strom- und Kommunikationskabeln im gesamten System

  • Übergänge zu Panduit T-70, T-45 und Laufbahn mit LD-Profil

  • Kompatibel mit 70-mm-Frontplatten nach NEMA-Standard oder Snap-On-Frontplatten der Pan-Way® Classic-Serie

  • Manipulationssicher

  • Lieferung mit vorgestanzten Befestigungslöchern

Alle AW- (Arctic White) und Zwei- und Drei-Meter-Produkte sind nur außerhalb Nordamerikas als Standardartikel erhältlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst für Mindestbestellmengen, Lagerbestände und andere Farbverfügbarkeiten.
Die tatsächliche Produktfarbe finden Sie in der Farbtabelle für Oberflächenlaufbahnen, die sich in den Auswahlhilfen befindet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-101
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit