Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TG-70 Power Rated Multi-Channel Raceway Bases and Cover 8ft.
Panduit

TG-70 Power Rated Multi-Channel Raceway Bases and Cover 8ft.

Google-Übersetzung,
Pan-Way® TG-70 Surface Raceway ist ein zweiteiliges, mehrkanalfähiges System zum Verlegen, Schützen und Verbergen von Daten-, Sprach-, Video-, Glasfaser- und Stromkabeln.
  • UL- und CSA-bewertet 600 V; erfüllt die Standards UL 5A und CSA C22.2 Nr. 62.1-03; FT4 bewertet

  • Große Kabelkapazität mit ästhetisch ansprechendem Design

  • Manipulationssicher

  • Kompatibel mit 70-mm-Frontplatten oder Snap-On-Frontplatten der Pan-Way® Classic-Serie

  • Übergänge zu Panduit T-45 und Laufbahn mit LD-Profil

  • Lieferung mit vorgestanzten Befestigungslöchern

Alle AW- (Arctic White) und Zwei- und Drei-Meter-Produkte sind nur außerhalb Nordamerikas als Standardartikel erhältlich. Wenden Sie sich für Mindestbestellmengen, Lagerbestände und andere Farbverfügbarkeiten an den Kundendienst.
Die tatsächliche Produktfarbe finden Sie in der Farbtabelle für Oberflächenlaufbahnen, die sich in den Auswahlhilfen befindet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-102
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit