Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PanZone® Consolidation Point Box
Panduit

PanZone® Consolidation Point Box

Google-Übersetzung,

Die PanZone® Consolidation Point Box bietet eine kostengünstige, einfach zu installierende Lösung und bietet einen Verbindungs- und Konfigurationspunkt innerhalb der permanenten Verbindung für den Benutzer, um die Verbindung/Querverbindung mit einem Netzwerkdienst oder -gerät zu ermöglichen. Die Consolidation Point Box bietet Zugänglichkeit und Flexibilität, um Kabelwege neu zu konfigurieren, um sich häufig ändernden organisatorischen Anforderungen gerecht zu werden, und reduziert Netzwerkausfallzeiten, wenn diese Neukonfigurationen auftreten. Die Consolidation Point Box ermöglicht schnelle Modifikationen. Wir bieten die Möglichkeit, ein modulares Panel (im Lieferumfang enthalten) in unseren 6- und 12-Port-Boxen und ein standardmäßiges 19-Zoll-Patchpanel (separat erhältlich) in den 24- und 48-Port-Boxen zu verwenden. In jeder Consolidation Point Box können die Panels verwendet werden vollständig entfernt, was eine schnelle und einfache Terminierung und Installation ermöglicht Diese Panels sind austauschbar für die Verwendung mit Mini-Com®, NetKey®, QuickNet™ und Fiber Die optionale Zugentlastungsleiste kann installiert werden, um Kabelbündel zu stützen und zu verwalten Die Konsolidierung Point Box ist vielseitig in Bezug darauf, wo und wie sie montiert werden kann.Jede Box kann in der Decke oder im Unterflur montiert werden, kann aber auch an der Wand oder unter Arbeitsbereichen montiert werden.

Spezifikation
  • The Revit file covers the following part numbers:

    CPB6BL
    CPB12BL
    CPB24BL
    CPB48BL

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanzone-consolidation-point-box
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeComputer Network Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.48
  • Breite (Inches)7
  • Tiefe (Inches)6.99
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLack
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)3.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten