Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF8
Panduit

PatchRunner® Single Sided Manager - PRVF8

Google-Übersetzung,

Der Panduit® Patchrunner® Vertical Cable Manager kombiniert High-Density-Fähigkeit und Vielseitigkeit, schafft wertvolle Bodenfläche, senkt die Gesamtkosten und setzt den Standard für die gesamte Kabelmanagementbranche. Einseitig, Stahl, 45 HE, Schwarz, 1 Stk. + 4 PRSP7-Schleppspulen.

Spezifikation
  • Specifications
    Product Type - Single Sided Manager
    Body Material - Steel
    Orientation - Vertical
    Finger Material - ABS
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 83.9
    Overall Height (mm) - 2131
    Number of Rack Units - 45
    Overall Depth (In.) - 9.7
    Overall Depth (mm) - 246
    Maximum Operating Temperature (°C) - NA
    Maximum Operating Temperature (°F) - NA
    Minimum Operating Temperature (°C) - NA
    Minimum Operating Temperature (°F) - NA
    Sub Brand - PatchRunner
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
    Number of Rack Spaces - 45
    Material - Steel
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPatchrunner-Single-Sided-Manager-PRVF8
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung33 82 00
  • Format2014TitelCommunications Distribution
  • OmniClassNummer23-19 15 00
  • OmniClassTitelCommunication Specialties
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit