Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD08WH
Panduit

Patchrunner® 2 Enhanced Vertical Cable Manager - PE2VFD08WH

Google-Übersetzung,
Der Patchrunner™2 Enhanced Vertical Cable Manager mit Vertical Patching besteht aus einem Metall-Backbone mit Kabelführungsfingern, die mit dem EIA-Rackabstand ausgerichtet sind. Das Backbone muss ein offenes Design haben, das 19-Zoll-EIA-Zubehör wie Patchpanels, Zugentlastungsleisten, Blindplatten und eine vertikal in einem Null-RU-Format montierte PDU aufnehmen kann. Die Finger sind aus Kunststoff geformt und bieten über die gesamte Länge eine integrierte Biegeradiuskontrolle. Fingerteile müssen abnehmbar sein. Der Manager muss eine Metalltür mit Scharnier und Push-to-Close akzeptieren, die sich nach rechts oder links öffnen lässt. Die vertikale Platte muss in der Lage sein, alle Kabel im Rack ohne die Hilfe von horizontalen Kabelmanagern zu verwalten.
Spezifikation
  • Key Features and Benefits

    Integral EIA 19" Zero RU Mounting Allows mounting of many standard EIA 19" accessories such as patch panels, strain relief bars, and blanking panels, within the vertical channel of the manager
    26.8” Extra Deep Manager26.8" depth at a 60/40 split provides the highest capacity for latest high performance switches and Category 6A cabling
    Improved Door Function"Push-to-close" door design allows for easy operation
    Dual Hinged Doors are IncludedDoors ship with manager, simplifying ordering process with less packaging waste
    Color OptionsManagers and doors now available in black and white as standard
    Highest Density with Increased Cable CapacityUp to 45% more usable capacity over PR2V manager
    Bend Radius ControlFingers support cables as they transition to vertical pathway while maintaining cable bend radius control, ensuring network performance and system reliability
    Optional AccessoriesAllows for personalization based on network equipment needs

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPE2VFD08WH
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)84
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)16.3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
  • Klassifizierung26 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClassNummer23-35 33 23 13
  • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit