Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-10AS

    Google-Übersetzung,

    OM3 12-Faser gesamt, Standarddämpfung, LC-Duplex-Adapterkassette (Farbe und geteilte Hülse je nach Fasertyp), Standardmethode A

      Spezifikation
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Overall Width (mm) - 89
        Overall Depth (mm) - 125
        Overall Height (mm) - 35
        Product Type - Opticom LC Cassette
        Performance Level - OM3
        Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
        Compatible Fiber - OM3 50/125µm
        Maximum Overall Height (mm) - 35.0
        Number of Rack Spaces - NA
        Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-10AS
      • ProduktfamilieElectronics
      • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2018-08-15
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)35
      • Breite (mm)89
      • Tiefe (mm)125
      Verwandt
      • HauptmaterialPVC
      • Sekundär MaterialComposite
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
      • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • UNSPSCCode4322
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
      • Klassifizierung27 21 00
      • Format2014TitelData Communications Network Equipment
      • OmniClassNummer23-37 25 15
      • OmniClassTitelBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit