Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
    ARPANEL

    S MiWo corner sandwich panel

    Google-Übersetzung,

    Vorgefertigte Ecksandwichpaneele mit Mineralwollkern (sogenannte Ecken) schaffen ästhetisch ansprechende und originelle Kanten der Gebäudehülle. Der Hauptvorteil der Ecken liegt neben der Ästhetik in der Installation ohne Eckummantelung, wodurch die Endbearbeitung von Fassadensystemen äußerst effektiv und einzigartig wird.

    Spezifikation
    • Panel type ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo
      Thickness [mm]

      80 100

      120 150

      160 180 200
      Dimension A+B [mm] min. 800/ max. 3000 min. 800/ max. 2500 min. 800/ max. 2000
      Dimension A or B [mm] min. 400 min. 400 min. 400


    Technische Spezifikation
    • Referenznummers-miwo-corner-sandwich-panel
    • ProduktfamilieSandwich panels
    • ProduktgruppeCorner sandwich panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC011925
    • ETIM-NameSandwich panel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panel systems
    • OmniClassNummer23-15 13 19
    • OmniClassTitelWall Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa