Die Wand-Sandwichpaneele ARPANEL S MiWo und S MiWo MXL bestehen aus zwei Deckschichten (der inneren und der äußeren) aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech und einem Struktur- und Isolierkern aus Mineralwolle. Der Kern gewährleistet eine hervorragende Feuerbeständigkeit sowie eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung und gewährleistet in Kombination mit dem hochwertigen verzinkten Stahlblech eine hohe mechanische Festigkeit und Haltbarkeit für eine lange Lebensdauer des mit ARPANEL-Sandwichpaneelen fertiggestellten Gebäudes. Das Design der Sandwichpaneele ermöglicht eine schnelle und einfache Installation sowohl im horizontalen als auch im vertikalen System. All diese Faktoren sorgen dafür, dass die Wandsandwichpaneele ARPANEL S MiWo und MiWo MXL den strengsten europäischen Normen entsprechen. Sie funktionieren perfekt in Einrichtungen, in denen der Brandschutz von zentraler Bedeutung ist, wie z. B. äußere und innere Trennwände zur Brandtrennung. Darüber hinaus sind die Sandwichpaneele ARPANEL S MiWo MXL mit erhöhter Kerndichte die ideale Lösung, wenn Produkte mit erhöhter Tragfähigkeit und mechanischer Festigkeit erforderlich sind, um den Einbau zusätzlicher Strukturelemente zu vermeiden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Griechenland |
Irland |
Italien |
Kroatien |
Lettland |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Niederlande |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Schweden |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |
Zypern |