Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prefabricated bathroom Large
Prefabricated bathroom Large
    Part AB

    Prefabricated bathroom Large

    Google-Übersetzung,
    Qualität und Wirtschaftlichkeit sind zwei entscheidende Faktoren bei der Auswahl des Lieferanten für Ihr Badezimmer. Es ist einfache Mathematik: Fachkompetenz und hohe Qualität können sich mit der richtigen Produktionskette lohnen. Mit Fertigbädern von Part kann Ihr Projekt reibungslos und kostengünstig ablaufen. Die industrielle Prozessfertigung im Werk garantiert höchste Qualität. Optimieren Sie Ihr Projekt und erstellen Sie zuverlässiger mit Part.
    Spezifikation
    • Prefabricated bathrooms from Part are built on a C-profile steel frame, 172×60 mm. The floor construction consists of a reinforced waterproof concrete slab with a compressive strength of around 70 Mpa and has a mounted floor drain. The largest concrete thickness is 60 mm. The floor is die-cast and with a 1:50 gradient towards the floor drain in the shower zone which is also recessed to a depth corresponding to the thickness of one clinker slab. The concrete slab has a film-type wet room liner and is supplied with a clinker finish. Embedded electrical heating cable, or alternatively waterborne underfloor heating with 12 mm hose, is available as an option. Part offers a skirting board solution with cement-based sealant for the transition between floor and wall. A hygienic and aesthetic solution with a long service life. All installations for electricity and water are easily accessible for connection, inspection and maintenance.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPrefabricated-bathroom-large
    • ProduktfamiliePrefabricated
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPrefabricated framed and panelled structures
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden