Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC4X4 VESA® 400 x 400mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts

ACC4X4 VESA® 400 x 400mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts

Google-Übersetzung,

Der ACC4X4 erweitert problemlos die Montagemusterkompatibilität der Halterungen der Serien SmartMount® und Paramount™. Das schlanke Design des Adapters sorgt dafür, dass die Halterung leicht ist und das Display dennoch nah an der Wand montiert werden kann. Die Installation ist schnell und problemlos und verleiht der Halterung zusätzliche VESA®-Kompatibilität.

Merkmale

  • Kompatibel mit den Modellen PF632, PT632, PP740, PA740, SF632(P), ST632(P), SP740P, SA740P
  • Behält das schlanke Design der Originalhalterung bei und erweitert gleichzeitig das Montagemuster
  • Erweitert das Montagemuster von VESA® 200 x 200-Halterungen auf 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 und 400 x 400 mm
Spezifikation
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 400 x 400, 400 x 300, 400 x 200, 300 x 300, 300 x 200
    • Weight Capacity; 70lb (32kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 400 x 400, 400 x 300, 400 x 200, 300 x 300, 300 x 200mm (45.75 x 15.75, 15.75 x 11.81, 15.75 x 7.87, 11.81 x 11.81")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.62 x 5.31 x 0.20" (168 x 135 x 5mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.9lb (0.66kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 3.25 x 7.63" (82.6 x 82.6 x 193.8mm)
    • UPC Code; 735029307228

    Variant ID: 29193676456051

    Variant SKU: ACC4X4

    Type: Mount Adapter Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc4x4
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit