Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC840 Anti-Vibration Ceiling Plate for Wood Joist Installations

ACC840 Anti-Vibration Ceiling Plate for Wood Joist Installations

Google-Übersetzung,

Die Antivibrations-Deckenplatte für Holzbalkeninstallationen reduziert unerwünschte Vibrationen von Deckenstrukturen, die interne Schäden oder Störungen des projizierten Bildes verursachen können.

Merkmale

  • Das Gerät verfügt über einen 1 1/2" 11,5 NPT-Anschluss zur Befestigung einer Verlängerungssäule
  • Verfügt über zwei Zugangslöcher für das Kabelmanagement
  • Reduziert Vibrationen, die zu internen Schäden am Gerät und/oder zu Vibrationen des Anzeigebilds führen können.
  • Für Holzbalkendecken
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029103349

    Variant ID: 34322270814339

    Variant SKU: ACC840

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc840
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika