Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

    KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

    Google-Übersetzung,

    Modernisieren Sie Ihre bestehende Beschilderung mit dem brandneuen, doppelseitigen Smart City Kiosk von Peerless-AV®. Dieser Smart City Kiosk der nächsten Generation ermöglicht Ihnen den schnellen, einfachen und ortsunabhängigen Austausch dynamischer, digitaler Inhalte und erzielt so eine höhere Interaktionsrate als Ihre bisherigen statischen Displays. Der Smart City Kiosk vereint ein elegantes, modernes Design mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Bedienung und stellt die Funktionalität in den Vordergrund. Für ein interaktives Kundenerlebnis kann optional ein 10-Punkt-IR-Touch-Overlay auf einer oder beiden Seiten des Kiosks hinzugefügt werden. Dank seiner Wetterbeständigkeit, hohen Robustheit und Langlebigkeit trotzt dieser Kiosk allen Witterungseinflüssen. Wartung und Installation werden ebenfalls vereinfacht: Kräne oder Gabelstapler werden nicht benötigt, und sichere rückseitige Türen ermöglichen einen schnellen Zugriff auf das Display für Wartungsarbeiten. Der Smart City Kiosk bietet reichlich Speicherplatz für Komponenten und zwei 55-Zoll-Xtreme™-Displays mit hoher Helligkeit für den Außenbereich und Full-HD-Auflösung (1080p). Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ist ein helles und scharfes Bild bei der Präsentation von Digital Signage-Inhalten garantiert – egal ob es um Reisen, Wegeleitsysteme, Werbung, Wetter, Unterhaltung und vieles mehr geht.

    Produktmerkmale

    • Beinhaltet zwei Peerless-AV® 55" Xtreme™ High Bright Outdoor-Displays für maximale Flexibilität
    • Das vollständig abgedichtete Design des Displays mit Schutzart IP66 verhindert das Eindringen von Fremdkörpern wie Wasser, Staub, Feuchtigkeit und Insekten in das Display.
    • Erstellen Sie einen interaktiven Kiosk, indem Sie das optionale IR-Touch-Overlay (KIRP-XHB4-(HT)) hinzufügen, das bis zu 10 Berührungspunkte erkennen kann, egal ob Finger, behandschuhte Hand oder Stift, alles in einem praktischen Plug-and-Play-Design.
    • Der nach IP55 zertifizierte Medienschrank bietet einen separaten, geräumigen Bereich zur Aufbewahrung von AV-Komponenten, und die integrierten Lüfter sorgen für aktive Kühlung.
    • Die seitlichen Lüftungsschlitze ermöglichen die Belüftung von Display und Komponenten und halten gleichzeitig Kabel und andere interne Bauteile für eine saubere Installation vor Blicken verborgen.
    • Die verlängerte Bodenabdeckung ermöglicht die Verlegung von Strom- und Datenleitungen durch die untere Mitte, während die Leitungen verdeckt bleiben, was für eine saubere Installation sorgt.
    • Das Gehäuse besteht vollständig aus Edelstahl und Aluminium und ist mit einer witterungsbeständigen Lackierung versehen, um einen maximalen Korrosionsschutz zu gewährleisten.
    • Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 mph wurden getestet.
    • Das schlanke und dennoch robuste Design schützt das Display und bietet gleichzeitig ausreichend Platz für die Aufbewahrung von Komponenten.
    • Erhältlich in Schwarz oder Silber und mit oder ohne Lautsprecher, um sicherzustellen, dass Ihre Produktanforderungen erfüllt werden.
    Spezifikation
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage Display
      • Travel
      • Wayfinding
      • Advertising
      • Entertainment

      Features

      • Dual Sided
      • Water Resistant
      • Dust Resistant
      • Moisture Resistant
      • Insect Resistant
      • Corrosion Resistant
      • Ventilation Louver
      • Cooling Fan
      • Rugged

      Color Family Silver

      Product Color Silver

      Finishing Smooth Powder Coat

      Product Material

      • Stainless Steel
      • Aluminum

      Height 84.1"

      Width35.4" 

      Depth 14.8" 

      Weight (Approximate) 314 lb


      Miscellaneous

      Package Contents

      • Smart City Kiosk
      • Mounting Hardware
      • 2x Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
      • 4x Speakers
      • 2x Amps
      • Instructions

      Indoor/Outdoor Outdoor

      Additional Information Display's Operating Temperature Range: -31°F to 140°F (-35°C to 60°C)

      Manufacturer Product Class Xtreme Display

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      SKU: KOP55XHB2-SA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdual-sided-smart-city-kiosk-kop55xhb2-sa
    • ProduktfamilieOutdoor Solutions
    • ProduktgruppeOutdoor Kiosks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit