Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIPC25 Portrait Kiosks, Single Sided

KIPC25 Portrait Kiosks, Single Sided

Google-Übersetzung,

Erleben Sie die Eleganz des neuen Portrait-Kiosks für den Innenbereich von Peerless-AV, der für die neuesten Displays und Touchscreen-Panels mit einer Tiefe von bis zu 4 Zoll konzipiert ist. Mit einer flachen Basis, die freistehend oder am Boden festgeschraubt werden kann, ermöglicht der Kiosk den Zugang zu Strom- und Datenkabeln, was die Installation und Wartung erleichtert. Darüber hinaus verfügt der Kiosk über zwei flüsterleise, thermostatgesteuerte Abluftventilatoren, um sicherzustellen, dass das Display und die internen Komponenten auf einer optimalen Temperatur gehalten werden. Um eine saubere Ästhetik zu wahren, bietet der Kiosk ein internes Fach für Mediaplayer und Kabel sowie abnehmbare, zweistufige Hintertüren, die direkten Zugang zu Teilen bieten, die gewartet werden müssen. Zum Schutz vor Diebstahl verfügt der Kiosk über gleichschließende Nockenschlösser, die speziell für den Kiosk entwickelt wurden. Von der Unterhaltung bis zur Wegweisung ist der neue Kiosk eine ideale Lösung für verschiedene Anwendungsbereiche im Innenbereich, darunter Unternehmen, Einzelhandel und Gastgewerbe.

Merkmale

  • Schlankes und elegantes Design ermöglicht höchste Flexibilität bei der Platzierung
  • Aus amerikanischem Stahl gefertigt, der Stabilität, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit für jede Innenumgebung bietet
  • Der flache, rechteckige Sockel kann frei stehen oder für mehr Sicherheit am Boden festgeschraubt werden.
  • Verstauen Sie Media Player und Kabel ordentlich und erzielen Sie ein professionelles Ergebnis mit der internen Komponentenablage
  • Flüsterleise, thermostatgesteuerte Abluftventilatoren sorgen dafür, dass die internen Komponenten bei der vom Hersteller angegebenen Temperatur arbeiten.
  • Überspannungsschutz mit sechs Steckdosen, UL- und cUL-Zulassung und 6 Fuß langem Kabel zum Schutz spannungsempfindlicher Komponenten vor schädlichen Überspannungen
  • Interne Mikroeinstellungen ermöglichen eine schnelle Positionierung des Displays im Kioskfenster für eine bündige Ausrichtung
  • Gesicherte Türen auf zwei Ebenen ermöglichen bequemen Zugriff auf Display, Media Player und andere interne Komponenten für einfache Installation und Wartung.
  • Eine leistungsstarke Pulverbeschichtung in Premiumqualität schützt das Gerät und verlängert die Produktlebensdauer um Jahre.
  • Standalone oder voll integriert mit Display, Audiokomponenten, Mediaplayer und Eingabekomponenten
  • Darüber hinaus ist eine große Palette individueller ästhetischer Optionen verfügbar; zu den Optionen gehören individuelle Farbausführungen, Vinyl-Logos, Folien usw.
  • Hinweis: Das Kioskgehäuse enthält kein Abdeckglas
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; Gloss Black or Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 55"
    • Product Weight; KIPC2540(-S): 161lb (73kg) KIPC2542(-S): 160lb (72kg) KIPC2543(-S): 159lb (72kg) KIPC2546(-S): 169lb (76.7kg) KIPC2547(-S): 168lb (76.2kg) KIPC2548(-S): 168lb (76.2kg) KIPC2549(-S): 196lb (88.9kg) KIPC2550(-S): 196lb (88.9kg) KIPC2555(-S): 192lb (87.1kg)
    • Product Dimensions; KIPC2540(-S) KIPC2542(-S) KIPC2543(-S): 28.00" x 72.20" x 18.00" (711 x 1834 x 457mm) KIPC2546(-S) KIPC2547(-S) KIPC2548(-S): 31.00" x 72.20" x 18.00" (787 x 1834 x 457mm) KIPC2549(-S) KIPC2550(-S) KIPC2555(-S): 34.00" x 78.20" x 20.50" (864 x 1986 x 521mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; KIPC2540(-S): 201lb (91kg) KIPC2542(-S): 200lb (91kg) KIPC2543(-S): 199lb (90kg) KIPC2546(-S): 209lb (95kg) KIPC2547(-S): 208lb (94kg) KIPC2548(-S): 208lb (94kg) KIPC2549(-S): 246lb (112kg) KIPC2550(-S): 246lb (112kg) KIPC2555(-S): 246lb (112kg)
    • Ship Dimensions; KIPC2540(-S) KIPC2542(-S) KIPC2543(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2546(-S) KIPC2547(-S) KIPC2548(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2549(-S) KIPC2550(-S) KIPC2555(-S): 38.00" x 86.00" x 27.00" (965 x 2185 x 685mm)
    • UPC Codes; KIPC2540: 735029315247 KIPC2542: 735029315261 KIPC2543: 735029315285 KIPC2540-S: 735029315254 KIPC2542-S: 735029315278 KIPC2543-S: 735029315292 KIPC2546: 735029315308 KIPC2547: 735029315322 KIPC2548: 735029315346 KIPC2546-S: 735029315315 KIPC2547-S: 735029315339 KIPC2548-S: 735029315353 KIPC2549: 735029315360 KIPC2550: 735029315384 KIPC2555: 735029315407 KIPC2549-S: 735029315377 KIPC2550-S: 735029315391 KIPC2555-S: 735029315414

    Variant ID: 29193771155571, 33950066180227, 33950067261571

    Variant SKU: KIPC2555, KIPC2565, KIPC2565-S

    Type: Kiosk

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkipc25
  • ProduktfamilieKiosk Solutions
  • ProduktgruppePortrait Kiosks
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika