Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIPC2500B-3 Portrait Back-to-Back Kiosks

KIPC2500B-3 Portrait Back-to-Back Kiosks

Google-Übersetzung,

Geben Sie mit dem vielseitigen Digital Signage-Kiosk von Peerless-AV ein Statement ab. Dieser Kiosk wurde für die Unterstützung von zwei ultradünnen oder dickeren kommerziellen Displays entwickelt und betont das elegante Aussehen der Flachbildschirme, bietet aber gleichzeitig ausreichend Platz für die Integration eines Media Players, eines interaktiven Touch-Systems, einer Kamera usw., um ein komplettes interaktives Kiosk-Erlebnis zu schaffen. In Kombination mit einer breiten Palette an ästhetischen Optionen erleichtert diese modulare Kioskreihe die Umsetzung jeder Werbe- oder Markenstrategie.

Merkmale

  • Bietet Platz für ultradünne oder tiefere kommerzielle Displays mit einer Dicke von bis zu 3 Zoll (76 mm) und betont gleichzeitig das schlanke, geschwungene Kioskdesign
  • Entworfen aus Architekturaluminium und einer 3/8-Zoll-Stahlgrundplatte, die Stabilität, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet
  • Zwei thermostatgesteuerte Lüfter leiten die Wärme leise aus dem Inneren des Kiosks ab und sorgen so für eine ausreichende Luftzirkulation.
  • Überspannungsschutz mit sechs Steckdosen, UL- und cUL-Zulassung und 6 Fuß langem Kabel zum Schutz spannungsempfindlicher Komponenten vor schädlichen Überspannungen
  • Interne Mikroeinstellungen ermöglichen eine schnelle Positionierung des Displays im Kioskfenster für eine bündige Ausrichtung
  • Gesicherte Türen ermöglichen bequemen Zugriff auf Display, Media Player und andere interne Komponenten für einfache Installation und Wartung
  • Standalone oder voll integriert mit Display, Audiokomponenten, Mediaplayer und Eingabekomponenten
  • Unterstützt eine breite Palette ästhetischer Optionen, einschließlich mehrerer Farben, Vinylfolien usw., um die Umgebung optimal anzupassen oder die Markenstrategie zu fördern
  • Vormontiert, um die Installation der gesamten Lösung zu vereinfachen
  • Eine leistungsstarke Pulverbeschichtung in Premiumqualität schützt das Gerät und verlängert die Produktlebensdauer.
  • Hinweis: Das Kioskgehäuse enthält kein Abdeckglas
Spezifikation
  • Product Specs

    • Color; Gloss Black or Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 55"
    • Screen Size; 40" to 55"
    • Weight Capacity; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 125lb (113kg) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 250lb (113kg) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 75lb (113kg)
    • Product Dimensions; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 28.00" x 72.24" x 18.00" (711 x 1835 x 457mm) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 31.00" x 72.24" x 18.00" (787 x 1835 x 457mm) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 34.00" x 78.24" x 19.00" (864 x 1987 x 483mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; KIPC2540B-3(-S): 199lb (90kg) KIPC2542B-3(-S): 196lb (89kg) KIPC2543B-3(-S): 195lb (88kg) KIPC2546B-3(-S): 204lb (93kg) KIPC2547B-3(-S):203b (92kg) KIPC2548B-3(-S): 201lb (91kg) KIPC2549B-3(-S): 230lb (104kg) KIPC2550B-3(-S): 229b (104kg) KIPC2555B-3(-S): 221lb (100kg)
    • Ship Dimensions; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 38.00" x 86.00" x 27.00" (965 x 2185 x 685mm)
    • UPC Codes; KIPC2540B-3: 735029319726 KIPC2542B-3: 735029319740 KIPC2543B-3: 735029319764 KIPC2540B-3-S: 735029319733 KIPC2542B-3-S:735029319757 KIPC2543B-3-S: 735029319771 KIPC2546B-3: 735029319788 KIPC2547B-3: 735029319801 KIPC2548B-3: 735029319825 KIPC2546B-3-S: 735029319795 KIPC2547B-3-S: 735029319818 KIPC2548B-3-S: 735029319832 KIPC2549B-3: 735029319849 KIPC2550B-3: 735029319863 KIPC2555B-3: 735029318590 KIPC2549B-3-S: 735029319856 KIPC2550B-3-S: 735029319870 KIPC2555B-3-S:735029318606

    Variant ID: 29193772531827, 34037323300995, 44726505898115, 44726505930883

    Variant SKU: KIPC2555B-3, KIPC2565B-3, KIPC2555B-S-3, KIPC2565B-S-3

    Type: Kiosk

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkipc2500b-3
  • ProduktfamilieKiosk Solutions
  • ProduktgruppePortrait Kiosks
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit