Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System

    Google-Übersetzung,

    Die SEAMLESS Connect Universal-Serie von Peerless-AV® bietet eine vielseitige Palette an Unterkonstruktionen für Umgebungen, in denen eine Wandmontage nicht möglich ist. Der SEAMLESS Connect Universal-Bodenständer wurde speziell für dvLED-Videowände und All-in-One-Displays entwickelt und trägt das gesamte Systemgewicht mit Stabilität und Robustheit. Sein schlankes, platzsparendes Design vereinfacht den Aufbau und beschleunigt die Installation. Höhenverstellbare Füße sorgen dafür, dass die Unterkonstruktion auch auf unebenen Oberflächen lotrecht bleibt und das Display bei Bedarf einfach neu positioniert werden kann – ideal für Firmenlobbys, Einzelhandel, Gastronomie, Ausstellungsräume, Veranstaltungen und Unterhaltungsbereiche.

    Produkteigenschaften

    • Das universelle Design ist mit den meisten rastenden dvLED-Displays kompatibel und ermöglicht so eine vielseitige Installation
    • Robuste vertikale Unterstützung bietet eine maximale Höhe von 9,8' (3m) bis zu 8x8
    • Schnellverschlussklemmen werden aus einer langlebigen Aluminiumgusskonstruktion hergestellt, die überragende Festigkeit und sichere Klemmkraft bietet
    • Der zum Patent angemeldete Universalabstandshalter gewährleistet einen genauen horizontalen Abstand der Profile sowohl im Quer- als auch im Hochformat und verfügt über einen integrierten Messschieber zum Messen ungewöhnlicher Schrankgrößen.
    • Hochfeste Komponenten können abwechselnde Reihen- und Spaltenmontagemuster unterstützen, um die Installation zu optimieren und die Arbeitskosten zu senken
    • Eine branchenführende Dreiachsen-Einstellfunktion ermöglicht eine schnelle und präzise Ausrichtung des dvLED-Displays für ein makellos flaches Finish
    • Nivellierfüße sorgen dafür, dass die Unterkonstruktion auch auf unebenen Flächen lotrecht steht
    • Anpassbare Lösung für Installationen, bei denen eine direkte Wandmontage nicht möglich ist
    • Schlankes, platzsparendes Design passt perfekt in jede Installationsumgebung
    • Der leichte Aluminiumrahmen erleichtert den Versand, die Handhabung und die Installation
    • Enthält eine eloxierte Aluminiumoberfläche für ein langlebiges, dekoratives Erscheinungsbild
    • Modulares Design ermöglicht Skalierbarkeit in Installationskonfiguration und -größe
    • Integriertes Kabelmanagement schützt, verstaut und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
    • Kompatibel mit allen SEAMLESS Connect Universalhalterungen, bietet Sicherheit beim Entwerfen von Lösungen oder bei Änderungen der Projektspezifikationen
    • Optionales Trim-Kit-Zubehör (LEDTK) bietet Kompatibilität mit den meisten Displays
    • Der universelle Abstandshalter (LEDUNVSPACER3) ist separat erhältlich.
    Spezifikation
    • Technical Information

      Number of Displays Supported: 36

      Display Type Supported: dvLED

      Height Adjustable: Yes

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Display Orientation: Landscape/Portrait

      Finishing

      • Anodized
      • Powder Coated
      • Anodized Aluminium

      Application/Usage

      • dvLED
      • Lobby
      • Retail Store
      • Hospitality
      • Showroom

      Features

      • Space Saving Design
      • Adjustable Feet
      • Robust
      • Durable
      • Leveling Feet
      • Lightweight
      • Cable Management

      Physical Characteristics

      Color Family: Black
      Product Color: Black
      Product Material: Cast Aluminum
      Frame Material: Aluminum
      Form Factor: Floor
      Placement Supported: Floor
      Height: 97.53" (2477.26 mm)
      Width: 12.01 ft (3659.89 mm)
      Depth: 39.41" (1001.01 mm)
      Weight (Approximate): 222 lb (100697.51 g)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerled-lcd-video-substructure-mounts-stand
    • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
    • ProduktgruppedvLED Video Substructure Mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_09_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMounting brackets
    • Klassifizierung27 41 23
    • Format2014TitelAudio-Video Accessories
    • OmniClassNummer23-37 15 25 19
    • OmniClassTitelTelevision Mounts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit