Die Modular Mount Series von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten mehrere Anforderungen erfüllt. Die Universalität der Komponenten ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene, perfekte, maßgeschneiderte Flachbildschirm- oder Projektorhalterung für jede Anwendung zu konfigurieren. Die Modular Mount Series wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt und verfügt über eine Stützstange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser, die vor Ort einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. Damit eignet sie sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Das Zubehör MOD-ATA verbindet die modulare 2 Zoll (50 mm) lange Verlängerungsstange mit Peerless-AV-Projektorhalterungen mit 1,5 Zoll x 11,5 NPS-Montage.
Merkmale
- Adapter zum Anschluss der 2" modularen Verlängerungsstange an Peerless-AV-Projektoren.