Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-AWM2 Modular Series Dual-Pole Wall Mount Interface for 46" to 90" Displays

MOD-AWM2 Modular Series Dual-Pole Wall Mount Interface for 46" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde speziell für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Serie wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Das MOD-AWM2 bietet modulare Unterstützung für standardmäßige flache, neigbare und Videowand-Montageplatten und verfügt über VESA 200-, 300- und 400-Montagelöcher für die Verwendung als Halterung ohne andere Hardware.

Merkmale

  • Bei Verwendung als Displayhalterung können Displays im Hoch- oder Querformat montiert werden
  • Ermöglicht die Montage von Flach-, Neigungs- und Videowandhalterungen am modularen Doppelstangensystem
  • 211 lb (96 kg) maximale Gewichtskapazität bei Verwendung als Displayhalterung (beachten Sie bitte die Halterungsspezifikationen bei Verwendung mit optionalen Flach-, Neigungs- oder Videowandhalterungen)
  • VESA 200-, 300- und 400-Befestigungslöcher
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 200 X xxx, 300 X xxx, 400 X xxx
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 18.00 X 2.00 X 3.39" (457 X 51 X 86mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7lb (3.2kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.375 x 25" (108.0 x 111.1 x 635.0mm)
    • UPC Code; 735029301097

    Variant ID: 34322261803139

    Variant SKU: MOD-AWM2

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-awm2
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika