Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-FCSKIT300-B Modular Series Floor-to-Ceiling Kit for up to 75" Displays

MOD-FCSKIT300-B Modular Series Floor-to-Ceiling Kit for up to 75" Displays

Google-Übersetzung,

Die modulare Montagelinie von Peerless-AV® umfasst eine kleine und leicht handhabbare Anzahl von Komponenten, um die meisten Anforderungen der Endbenutzer zu erfüllen. Die Linie wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum entwickelt und eignet sich ideal für neue Projekte sowie zur Aufrüstung bestehender Installationen. Als Teil der modularen Serie von Peerless-AV umfasst das MOD-FCSKIT300-B alle Komponenten, die zur Montage Ihres Displays erforderlich sind. Dieses Kit kann mit modularem Zubehör erweitert werden, um zusätzliche Displays oder alternative Konfigurationen aufzunehmen und so die perfekte individuelle Montagelösung zu erzielen.

Merkmale

  • Quick Connect-Design: Beinhaltet eine einfache Einhakfunktion mit Neigung von +20° bis -5° und Verriegelung bei jeder 5°-Stufe
  • Vielseitige Positionierung des Displays an jedem beliebigen Punkt entlang der Säule mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser
  • Universeller Displayadapter für 39- bis 75-Zoll-Displays mit VESA®-Montagemustern bis zu 600 x 400 mm
  • Das Kit enthält: Flache Decken-/Bodenplatten, 118" (3 m) lange Chrom- oder schwarze Verlängerungssäule, Einzeldisplay-Flachbildschirmhalterung, Display-Stapelklemme, großer Universaladapter
  • Robuste, flache Plattenhalterung für Decken und Böden aus Holz oder Beton
Spezifikation
  • Variant ID: 29193741336691

    Variant SKU: MOD-FCSKIT300-B

    Type: Ceiling Kit

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-fcskit300-b
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika