Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-FPP2 Modular Series Dual-Pole Floor Mounted Plate for Wood or Concrete Floors

MOD-FPP2 Modular Series Dual-Pole Floor Mounted Plate for Wood or Concrete Floors

Google-Übersetzung,

Die Modular Mount Series von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von Komponenten mehrere Anforderungen erfüllt. Die Universalität der Komponenten ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene, perfekte, maßgeschneiderte Flachbildschirm- oder Projektor-Montagelösung für jede Anwendung zu konfigurieren. Die Modular Mount Series wurde für professionelle AV-Installateure entwickelt und verfügt über eine Stützstange mit einem Durchmesser von 2 Zoll (50 mm), die vor Ort einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. Damit eignet sie sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Mit der Bodenmontageplatte MOD-FPP2 können Sie die Struktur einfach am Boden festschrauben, sodass Sie beim Aufstellen Ihres Displays keine Wände oder Decken benötigen.

Merkmale

  • Robuste, flache Bodenplatte
  • Kann auf Beton- und Holzböden montiert werden
  • 422 lb (192 kg) maximale Gewichtskapazität bei Verwendung mit 4 Displays in einer Rücken-an-Rücken-Konfiguration (max. 2 Displays hoch)
  • 78" (2 m) maximale Stangenlänge für bodenmontierte Anwendungen
  • Doppelstangen sorgen für zusätzliche Stabilität bei schwereren und größeren Displays
Spezifikation
  • Product Specs

    • Product Dimensions (W x H x D); 11.81" x 12.13" x 7.87" (300 x 308 x 200mm)
    • Product Weight; 10.5lb (4.77kg)
    • Load Capacity; 422lb (192kg) with 4 displays in a back-to-back configuration
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 12.5lb (5.68kg)
    • Ship Dimensions (W x H x D); 13.13" x 10.25" x 13.25" (333.5 x 260.4 x 336.6mm)
    • UPC Code; 735029301165
    • Package Contents; MOD-FPP2, Mounting Hardware, Instructions

    Variant ID: 34322261377155

    Variant SKU: MOD-FPP2

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-fpp2
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika