Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MODULAR-POLES Extension Poles for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MODULAR-POLES Extension Poles for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV bietet eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde speziell für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Serie wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung bestehender Installationen. Die MOD-P3-Verlängerungsstange ist für die Verwendung mit den Halterungen der modularen Serie von Peerless-AV konzipiert. Sie bieten die perfekte Lösung für die individuelle Anpassung jeder einzelnen Installation mit individuell auf die gewünschte Länge zugeschnittenen Stangen.

Merkmale

  • Längen der Verlängerungsstangen: MOD-P100(-B): 39" (1,0 m), MOD-P150(-B): 59" (1,5 m), MOD-P200(-B): 78" (2 m) und MOD-P300(-B): 118" (3 m).
  • Auf die gewünschte Länge zuschneidbar
Spezifikation
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Color; Black / Silver

    Variant ID: 29440045121651, 29440045154419, 29440045187187, 29440045219955, 29440045252723, 29440045285491, 29440045318259, 29440045351027

    Variant SKU: MOD-P100, MOD-P150, MOD-P200, MOD-P100-B, MOD-P150-B, MOD-P200-B, MOD-P300-B, MOD-P300

    Type: Columns

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodular-poles
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit