Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OSUA771PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 55" to 77" OLED/QLED Displays

OSUA771PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 55" to 77" OLED/QLED Displays

Google-Übersetzung,

Die DesignerSeries™ Universal-Gelenkhalterung für OLED/QLED wurde speziell für die einzigartigen Funktionen der OLED- und QLED-Fernseher entwickelt. Das ultradünne Glas, das nach unten geneigte VESA®-Muster und die untere Ausbuchtung der Fernseher erfordern spezielle Funktionen, um Ihren Fernseher sicher zu montieren und zu bewegen. Mit dem Ratschen-Neigekopf können Sie den Winkel Ihres Displays anpassen, ohne übermäßigen Druck auf das dünne OLED-Glas ausüben zu müssen. Die mit der Halterung mitgelieferte Adapterhalterung hat die richtige Größe, sodass es zu keinen Interferenzen mit Stromeingängen oder HDMI-Anschlüssen kommt. Die konturierten Doppelgelenkarme funktionieren reibungslos, um unnötige Belastungen Ihres Fernsehers zu vermeiden. Das interne Kabelmanagement verbirgt Ihre Strom- und HDMI-Kabel für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild.

Merkmale

  • Kann an Holzpfosten, Beton, Schlacken- oder Leichtbausteinen befestigt werden
  • Das ultraflache Design sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Aussehen
  • Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
  • I-förmige Adapterplatte verhindert, dass Anschlüsse auf der Rückseite des Displays blockiert werden
  • Schwenken, neigen, ausfahren oder einfahren des Displays für den perfekten Betrachtungswinkel
  • Die Universalhalterung ist für VESA®-Montagemuster von 200 x 100 bis 400 x 400 mm geeignet.
  • Das Doppelarm-Design verbessert die Stabilität der Gelenkbewegung
  • Die Arme lassen sich auf 73 mm (2,87 Zoll) einfahren und bis zu 657 mm (25,87 Zoll) von der Wand ausfahren.
  • One-Touch™-Neigemechanismus ermöglicht eine werkzeuglose Einstellung von +10°/-3°
  • Seitliche Schwenkbarkeit von bis zu ±72,5°
  • Zusätzliche ±5° Rollwinkel für die Nivellierung des Displays nach der Installation ohne den Einsatz von Werkzeugen
  • Optionale Rollsperre hält das Display bei 0° arretiert
  • Wird in farbiger Verpackung mit mitgeliefertem Installationszubehör und leicht verständlichen Anweisungen geliefert.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 25.60" x 16.94" x 2.87"-25.87" (650 x 430 x 73-657mm)
    • Product Weight; 22.2lb (10.0kg)
    • Load Capacity; 125lb (57kg)
    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 77"
    • VESA Pattern; 200 x 100 to 400 x 400mm
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Gloss Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 41.00" x 4.00" x 23.75" (1041 x 102 x 603mm)
    • Package Ship Weight; 30.8lb (14.0kg)
    • Package UPC Code; 735029339915
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 39561554657411

    Variant SKU: OSUA771PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerosua771pu
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika