Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PA762-UNMH Hospitality Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays

PA762-UNMH Hospitality Articulating Wall Mount for 39" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die Hospitality-Gelenkwandhalterung von Peerless-AV kombiniert den Paramount™ PA762 mit dem I-förmigen Adapter für Hospitality-Fernseher mit VESA®-Mustern bis zu 400 x 400 und bietet gleichzeitig vielseitige und multifunktionale Funktionen. Die verkürzte Adaptergröße verhindert, dass die Strom- und Hospitality-Eingangsbuchsen des Fernsehers blockiert werden. Mit PA762-UNM können Sie den Bildschirm auf bis zu 21,32 Zoll (542 mm) ausfahren oder ihn für den perfekten Betrachtungswinkel vollständig auf nur 3,00 Zoll (76 mm) von der Wand einfahren. Das Hook-and-Hang™-System ermöglicht die einfache Installation des Bildschirms durch eine Person. Ein Ratschengriff bietet eine Neigungsverriegelung für schnelle Anpassungen des Neigungsgrads, wodurch Blendeffekte reduziert und der Betrachtungswinkel optimiert werden. Das integrierte Kabelmanagement schützt, verstaut und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.

Merkmale

  • Erstreckt sich 21,32" (542 mm) von der Wand
  • Lässt sich zur Platzersparnis auf 3,00" (76 mm) einziehen
  • +15/-5° Neigung für optimale Betrachtungswinkel
  • Bis zu 90° schwenkbar für eine perfekte Displaypositionierung
  • 5° Rollwinkel zur Nivellierung des Displays nach der Installation
  • Die Halterung passt für Displays mit Montagemustern von 200 x 100 bis 400 x 400 mm
  • Das innovative Design der I-förmigen Adapterplatte verhindert, dass Anschlüsse auf der Rückseite des Displays blockiert werden.
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Increlock Increments; 0°, +2°, +4°
    • Swivel Yaw; +45/-45°
    • Tilt; +15/-5°

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.8lb (11.24kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 3.5 x 27.5" (406.4 x 88.9 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029320746

    Variant ID: 29193744711795

    Variant SKU: PA762-UNMH

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpa762-unmh
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika