Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

    KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

    Google-Übersetzung,

    Setzen Sie ein Statement mit dem vielseitigen Digital Signage Kiosk von Peerless-AV. Dieser Kiosk ist für zwei ultradünne oder dickere Displays ausgelegt und unterstreicht das elegante Design der Flachbildschirme. Gleichzeitig bietet er ausreichend Platz für die Integration von Mediaplayer, interaktivem Touchsystem, Kamera und mehr – für ein umfassendes interaktives Kiosk-Erlebnis. Dank einer breiten Palette an Designoptionen lässt sich mit dieser modularen Kiosk-Serie jede Werbe- oder Branding-Strategie mühelos umsetzen.

    Produktmerkmale

    • Geeignet für ultradünne oder tiefere kommerzielle Displays mit einer Dicke von bis zu 76 mm (3 Zoll) und betont gleichzeitig das schlanke, geschwungene Kiosk-Design.
    • Gefertigt aus architektonischem Aluminium und einer 3/8" Stahlgrundplatte, die Stabilität, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.
    • Zwei thermostatgesteuerte Ventilatoren führen die Wärme leise aus dem Inneren des Kiosks ab und gewährleisten so eine optimale Luftzirkulation.
    • Sechsfach-Steckdosenleiste mit UL- und cUL-Zulassung und 1,8 m langem Kabel zum Schutz spannungsempfindlicher Bauteile vor schädlichen Überspannungen.
    • Interne Mikrojustierungen ermöglichen eine schnelle Positionierung des Displays innerhalb des Kioskfensters für eine bündige Ausrichtung.
    • Verschließbare Türen ermöglichen bequemen Zugriff auf das Display, den Mediaplayer und andere interne Komponenten für eine einfache Installation und Wartung.
    • Eigenständig oder vollständig integriert mit Display, Audiokomponenten, Mediaplayer und Eingabekomponenten
    • Unterstützt eine breite Palette ästhetischer Optionen, darunter verschiedene Farben, Vinylfolierungen usw., um sich optimal an die Umgebung anzupassen oder die Markenstrategie zu fördern.
    • Vormontiert, um die Installation der gesamten Lösung zu vereinfachen
    • Hochwertige, erstklassige Pulverbeschichtung schützt das Gerät und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
    • Hinweis: Das Kioskgehäuse enthält keine Deckglasscheibe.
    Spezifikation
    • Technical Information

      Display Size Supported 55" 

      Orientation Portrait

      Maximum Load Capacity125 lb 

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage
      • Display
      • Flat Panel Display
      • Media Player
      • Camera
      • Commercial
      • Advertising

      Features

      • Flat Base
      • Adjustable Height
      • Adjustable Depth
      • Lockable
      • Corrosion Resistant
      • Powder Coated
      • Keyed Alike Lock
      • Internal Component Tray

      Physical Characteristics

      Color Family Silver

      Product Color Silver

      Finishing Powder Coated

      Product Material

      • Aluminum
      • Steel

      Form Factor Floor Fixed/Freestanding

      Height 78.2"Width 34"Depth 19" Weight (Approximate)181 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Kiosk Enclosure
      • Display Mount
      • Installation Instructions
      • Mounting Hardware

      Country of Origin United States Manufacturer 

      Product Class Portrait 

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required No

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

      SKU: KIPC2555B-S-3

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerportrait-back-to-back-kiosks-kipc2555b-s-3
    • ProduktfamilieKiosk Solutions
    • ProduktgruppePortrait Kiosks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit