Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRG-UNV PRG Precision Gear Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

PRG-UNV PRG Precision Gear Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

Google-Übersetzung,

Die PRG Precision Gear-Projektorhalterung von Peerless-AV vereinfacht die Bildausrichtung. Das zum Patent angemeldete Präzisionsgetriebedesign ermöglicht eine exakte Neigungs- und Rollpositionierung des Bildes durch einfaches Drehen von zwei Einstellknöpfen mit einem Kreuzschlitzschraubendreher oder durch Verwendung der werkzeuglosen Option, bei der die Knöpfe ausgefahren und manuell eingestellt werden können. Stellen Sie das Präzisionsgetriebe einfach auf die gewünschte Position, um es zu sichern – es behält seine Position auch während der Projektorwartung. Mit der PRG Precision Gear-Projektorhalterung von Peerless-AV müssen Sie es nur einstellen und vergessen. Keine Einstellschrauben mehr. Keine Mikroeinstellungen mehr. Kein Ärger mehr.

Merkmale

  • Spezifikationen: Neigung: ±20°, Drehung: ±10°, Schwenken: 360° bei Montage auf Verlängerungssäule, ±15° bei bündiger Deckenmontage
  • Vorinstallierte Sicherheitsschrauben bieten eine optionale Neigungs- und Rollsperre, um Manipulationen an den Einstellknöpfen zu verhindern.
  • Die Spider® Universal-Adapterplatte lässt sich auf bis zu 17,63" (448 mm) ausziehen und passt so zu den meisten Projektormodellen
  • Schnellverschlussmechanismus zur einfachen Wartung des Projektors
  • U-förmige Pitch-Halterung ermöglicht problemlose Kabelführung
  • Dank Kabelmanagement können Kabel unsichtbar durch die Projektorhalterung geführt werden
  • Horizontale Schlüsselzugangsschlitze ermöglichen eine schnelle und einfache Unterputzmontage.
  • Vormontiertes Design verkürzt die Installationszeit
  • Zwei Einstellknöpfe steuern die Ausrichtung des Projektorbildes
  • Zum Patent angemeldete Präzisionsgetriebe sorgen für eine exakte Ausrichtung des Projektorbildes
Spezifikation
  • Product Specs

    • Mounting Pattern; 448mm (17.63")
    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20 / -20
    • Swivel Yaw; 360
    • Roll; +10 / -10
    • Distance from Ceiling; 3.81 - 4.81" (97 - 122mm)
    • Product Dimensions; 8.5 - 17.63 X 3.81 - 4.81 X 8.5 - 17.63" (216 - 448 X 97 - 122 X 216 - 448mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 6.19" x 2.81" x 11.63" (157 x 71 x 295mm)
    • Product Ship Weight; 3.78lb (1.7kg)
    • Package UPC Codes; PRG-UNV: 735029249887 PRG-UNV-W: 735029249900
    • Package Contents; PRG Precision Gear Projector Mount, Spider® Universal Adaptor Plate, Mounting and Projector Attachment Hardware, Assembly Instructions

    Variant ID: 34322259443843

    Variant SKU: PRG-UNV

    Type: Projector Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerprg-unv
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeProjector Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika