Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STS680-1UCM3SmartMount®  Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant
STS680-1UCM3SmartMount®  Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant

    STS680-1UCM3SmartMount® Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant

    Google-Übersetzung,

    Die universelle Scheren-Wandhalterung SmartMount® (STS680) von Peerless-AV ist die ideale Lösung für UC/VC-Anwendungen und Wandeinbau. Sie ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die hinter dem Display befindlichen Komponenten. Dank der ausziehbaren Adapter lässt sich das Display bis zu 325 mm (12,8 Zoll) von der Wand abziehen und nach Installation oder Wartung sicher fixieren. Die Hook-and-Hang™-Funktion sorgt für eine schnelle und einfache Installation, während das offene Design maximale Flexibilität bei der Wandplatznutzung für Steckdosen und Unterputzdosen bietet. Die nachträgliche Nivellierung und die seitliche Verstellbarkeit gewährleisten eine perfekte Ausrichtung des Displays in jeder Büro-, Digital Signage- oder Hotelumgebung.

    Produktmerkmale

    • Kompatibel mit den Crestron® Flex UC Brackets mit ACC-STSCF1 Zubehörteil
    • Kompatibel mit SurgeX® DisplayPak+ mit ACC-STSPDU-Zubehör
    • ADA-konform bei Verwendung mit Displays mit einer Dicke von 2,2 Zoll (56 mm) oder weniger.
    • Die Displayverlängerung von 1,8" bis 12,8" (46–325 mm) ermöglicht Wartungsarbeiten nach der Installation und die Aufbewahrung von Komponenten hinter dem Display.
    • Die Universalhalterung ist für Displays mit Montagebildern von 200 x 100 bis 1000 x 400 mm geeignet (1000 x 600 mm mit den mitgelieferten anschraubbaren Verlängerungen).
    • Die optionale IncreLok™-Funktion bietet feste Neigungswinkel von 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10°, 12,5° und 15°.
    • ±1/2" (12 mm) Nivellierung nach der Installation
    • 2° Lotkorrektur, um Displays auch an unebenen Wänden waagerecht auszurichten.
    • Optionales Zubehör: Die universelle AV-Komponentenhalterung (ACC-UCM3) ermöglicht die Installation, Konfiguration und Verkabelung von Komponenten außerhalb des Standorts und lässt sich schnell an der Halterung befestigen, wodurch die Installationszeit vor Ort reduziert wird.
    Spezifikation
    • Technical Information

      Device Supported Display

      Maximum Load Capacity250 lb

      Minimum Screen Size Supported 49"

      Maximum Screen Size Supported 120"

      Minimum Adjustable Depth 1.80"

      Maximum Adjustable Depth 12.80"

      Features

      • Extendable
      • Lockable
      • Hook-and-Hang Design
      • Easy to Install
      • Flexible
      • Adjustable
      • Horizontal Adjustment
      • Vertical Adjustment
      • Increlock
      • Spring Lock
      • Plumb Adjustment

      Mount Pattern Universal

      Mount Profile Recessed

      Minimum Tilt Angle 

      Maximum Tilt Angle 15°

      Mount Function

      • Wall Mount
      • Tilt

      Mount Surface Wall

      Durability

      • Scratch Resistant
      • Tamper Resistant


      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Black

      Finishing Fused Epoxy

      VESA Mount Compatible Yes

      Mounting Pattern

      • 200 x 100
      • 1000 x 400
      • 1000 x 600

      Form Factor Wall Mountable

      Height28.30" Width40.20" Depth12.80" Weight (Approximate) 30.10 lb


      Miscellaneous

      Package Contents

      • Wall Mount
      • 1x ACC-UCM3 (STS680 Universal AV Component Mount)
      • Wall and Display Installation Hardware
      • Installation Instructions

      Application/Usage

      • Corporate
      • Digital Signage
      • Hospitality

      Assembly Required Yes

      TAA Compliant Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty Lifetime

      SKU: STS680-1UCM3

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmartmount-sts680-1ucm3-wall-mount-for-display
    • ProduktfamilieMounting Solutions
    • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit