Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SS598ML3 SmartMount® Motorized Height Adjustable Stand/Wall Mount

SS598ML3 SmartMount® Motorized Height Adjustable Stand/Wall Mount

Google-Übersetzung,

Der motorisierte, höhenverstellbare Ständer/die Wandhalterung SmartMount® von Peerless-AV wurde für die sichere Montage, Anhebung und Absenkung eines interaktiven Displays entwickelt. Mit UL-anerkannten Aktuatoren kann der Benutzer ein Display per Knopfdruck um bis zu 25,6 Zoll (650 mm) anheben oder absenken. Das äußerst stabile Design kann auf dem Boden stehen oder direkt am Boden oder an der Wand festgeschraubt werden. Die Rückwandplatte bietet Zugang zur Montage eines Überspannungsschutzes von Peerless-AV® oder eines Mini-PCs und die untere Ablage bietet Platz für die Aufbewahrung eines digitalen Stifts oder eines Radiergummis. Diese einzigartige Montagefläche ermöglicht verschiedenen Benutzern die bequeme Interaktion mit einem Display und ist somit eine ideale Lösung für Bildungseinrichtungen.

Merkmale

  • Vormontierter Sockel sorgt für Festigkeit, Stabilität und schnelle Montage
  • Die Mitte des Displays ist zwischen 34 und 60 Zoll über dem Boden verstellbar.
  • Der Displayadapter passt für Montagemuster von 200 x 200 bis 800 x 600 mm
  • Der Sicherheitsendschalter kehrt automatisch die Richtung um und stoppt, wenn eine Kollision mit einer Aufwärts-, Abwärts- oder Seitenkraft erkannt wird.
  • Die Displayhöhe kann per Knopfdruck auf bis zu 25,6" (650 mm) eingestellt werden
  • Strukturierte schwarze Pulverbeschichtung hilft, Fingerabdrücke und Staub zu verbergen
  • Der hintere Speicher bietet bis zu 29" B x 13,5" H x 4" T Speicherplatz für Mini-PCs wie Dell Optiplex Micro, HP 260 G2, Lenovo M600 Tiny oder Intel NUC
  • Die Stützabdeckung verbirgt die Hardware und dient gleichzeitig als kleine Ablage für digitale Stifte und Radiergummis
  • Dank der Nivellierfüße kann der Ständer auch auf unebenen Flächen richtig positioniert werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 86"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 800 x 600mm
    • Weight Capacity; 280lb (127kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Distance from Wall; 1.06" (27mm)
    • Mounting Pattern; 200 x 200 - 800 x 600mm (31.49 x 23.62")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 33.13" x 33.13" x 47.76"-72.42" x 6.63" (842 x 1213 - 1840 x 168mm)
    • Product Weight; 100lb (45.4 kg)

    Package Specs

    • Package Ship Weight; 130.5lb (59.2kg)
    • Package Ship Dimensions; 48.00" x 10.00" x 39.00" (1219 x 254 x 991mm)
    • UPC Code; 735029329459
    • Package Contents; Assembled Base with Motorized Columns, Universal Display Adaptors, Control Box, Control Switch, Leveling Legs, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193757393011

    Variant SKU: SS598ML3

    Type: stand

Technische Spezifikation
  • Referenznummerss598ml3
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika