Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUF650P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays

SUF650P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays

Google-Übersetzung,

Mit einer Dicke von nur 0,33 Zoll (8 mm) ist diese nahezu unsichtbare Halterung eine der schlankesten Halterungen der Welt. Sie ist ein Schmuckstück, das den modernen Stil der neuesten ultradünnen Displays unterstreicht. Das komplett aus Stahl gefertigte, klare, hochglänzende Modell bietet universelle Kompatibilität mit praktisch allen ultradünnen Display-Innovationen. Diese unübertroffene Lösung bietet platzsparende, ultraschlanke Optik und bringt das Display ultranah an die Wand.

Merkmale

  • Wird mit einem Peerless-AV Sorted-for-You™-Befestigungspaket mit allen erforderlichen Teilen zur Bildschirmbefestigung geliefert
  • Maximale Tragkraft: bis zu 150 lb
  • Erhältlich in Hochglanzschwarz
  • Ultradünnes Design hält den Bildschirm nur 0,33
  • Universelle Kompatibilität mit Montagelochmustern bis zu 29,23" B x 17,67" H
  • Universalhalterungen lassen sich zur einfachen Installation einfach an der Wandplatte einhaken
  • Mit dem robusten Klettverschluss lässt sich der Bildschirmadapter in einem einzigen Schritt an der Wandplatte befestigen, was eine schnelle und sichere Installation ermöglicht.
  • Horizontale Bildschirmverstellung von bis zu 8" (je nach Bildschirmmodell) für eine perfekte Bildschirmplatzierung
  • Kann an zwei Holzpfosten, Beton oder Schlackenblöcken befestigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Mounting Pattern; 742 x 449mm (29.23 x 17.67")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 32.19 x 21.80 x 0.33" (818 X 554 X 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.6lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 2.25 x 37.125" (158.8 x 57.2 x 943.0mm)
    • UPC Code; 735029258360

    Variant ID: 34322257084547

    Variant SKU: SUF650P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersuf650p
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika