Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bench Pedastal Heavy Duty
Penco

Bench Pedastal Heavy Duty

Google-Übersetzung,

Ein natürliches Accessoire für jeden Umkleideraum. Sitzbänke bringen dauerhaften Komfort und Ordnung in die Grundrissgestaltung.

Penco bietet eine Auswahl an Banksockelstilen. Bestellen Sie zwei Sockel für Standardbänke mit einer Länge von 96 Zoll oder weniger; Bestellen Sie drei Sockel für Bänke mit einer Länge von über 96 Zoll. Für den Sitzteil der ADA-Bänke sind mindestens 4 Sockel erforderlich, die wie auf dem Foto der Bankhalterung gezeigt platziert werden müssen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbench_pedastal_heavy_duty
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChairs, Stools & Benches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)304.8
  • Breite (mm)914.4
  • Tiefe (mm)241.3
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit