Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMON MAXI S/EW

AMON MAXI S/EW

Pollerleuchtenserie für den Außenbereich.
Spezifikation
  • - Säule aus Aluminiumstrangguss, mit Polyesterpulverlack lackiert - Die SOFT Ausführung wird komplett mit einem satiniertem UV beständigem Polycarbonat Diffusor geliefert - Abdeckung aus extrahellem, gehärtetem Flachglas, Beschriftungen mit Siebdruck, innen satiniert - Lampenraum aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Optische Einheit bestehend aus Technopolymer Linzen mit höchster Durchlässigkeit oder aus poliertem oxydiertem Reinstaluminium je nach Modell - Altersbeständige Silikon-Dichtung - Elektrischer Anschluss via Anschlussdose - Anschlussraum aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Dimmbares Vorschaltgerät 1-10 V - Außenschrauben aus Edelstahl - Kabelfach aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Komplett mit zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (DM) - Montageflansch aus lackiertem Stahl - Dekorative Gegenflanschabdeckung für Befestigungssockel aus lackiertem Aluminiumdruckguss (als Zubehör erhältlich) - Zur Installation ist als Zubehör ein Gegenflansch aus Edelstahl zur Verankerung in Beton lieferbar - Auf Anfrage sind dimmbare DALI-Ausführungen erhältlich - LED-Modelle mit 3000 K und 5000 K auf Anfrage lieferbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummeramon-maxi-sew
  • ProduktfamilieUrban
  • ProduktgruppeBollard and column
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3950
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000301
  • ETIM-NameLuminaire bollard
  • UNSPSCNameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSCCode39111609
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 23
  • Format2014TitelArea Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 13
  • OmniClassTitelLighting Poles
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien