Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AS615 2A/M

AS615 2A/M

LED-Lichtschiene für den Innenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverbeschichtung, nach vorhergehender chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227 - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Symmetrische Optik (S/EW) und Optik mit doppelter Asymmetrie (2A/M) - Leuchte kompatibel mit Stromschienen und Installationszubehör der Serie OTR TRACKS RAILS - Die Leuchte eignet sich für den Einbau auf Standardschienen wie EUROSTANDARD PLUS® - Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar - Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
Technische Spezifikation
  • Referenznummeras615-2am
  • ProduktfamilieTechnical indoor
  • ProduktgruppeTracklight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)99
  • Breite (mm)620
  • Tiefe (mm)185
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClassTitelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit