Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRICKET+ 15 C/M

CRICKET+ 15 C/M

Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I).
Spezifikation
  • - Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss - Kühlkörper aus Aluminium - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung - Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas - Verschlussblende aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Verschlussring aus lackiertem Aluminiumdruckguss überzogen mit INOX AISI 316-Stahl (Versionen INOX) - Kabelanschlusssystem in wasserdichter Ausführung, WATER STOP - Aus Zubehör erhältlich ist der Einbautopf aus Technopolymer, mit Verstärkungsleisten, die eine Befahrbarkeit gewährleisten und speziell für die Begünstigung des Wasserablaufs über das System WATER DRAIN geplant wurden - Außenschrauben aus Edelstahl - Die am Boden befestigten Leuchten sind während der Benutzung großen Beanspruchungen ausgesetzt. Um ein gutes, sicheres Funktionieren zu gewährleisten, muss die Montage durch einen Fachmann und unter Einhaltung der Montageanweisungen erfolgen - Die Leuchten dürfen nicht in Bereichen mit Hohlräumen montiert werden - Wenn die Leuchte öffentlich zugänglich ist, sollte geprüft werden, ob die Temperatur des Glases den lokalen Montagevorschriften entspricht. Die Temperatur ist auf der Webseite, im technischen Datenblatt der einzelnen Artikel angegeben.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercricket-plus-15-cm
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeInground
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)148
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)190
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000758
  • ETIM-NameIn-ground luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 17
  • OmniClassTitelBuried Uplights
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien