Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUELL 4 A/W

GUELL 4 A/W

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich.
Spezifikation
  • - Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung - Diffusor aus extraklarem temperiertem Sicherheits-Flachglas - Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei - Altersbeständige Silikon-Dichtung - Anschlussbox aus schwarzem Technopolymer - Stopfbuchsen für Kabel Ø 7 - Ø 17 mm - Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie realisiert werden müssen. - Außenschrauben aus Edelstahl - Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar - Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Feuerverzinkung - Kabelbox, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung - LED-Modelle mit 3000 K und 5000 K auf Anfrage lieferbar - Für die Ausführungen mit A50/W-Optik können auf Anfrage DALI-Ausführungen mit Dimmer mit einem Remote-Versorgungsteil in einem Abstand von bis zu 50 Meter geliefert werden - Komplett mit zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV
Technische Spezifikation
  • Referenznummerguell-4-aw
  • ProduktfamilieProfessional
  • ProduktgruppeProfessional floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)330
  • Breite (mm)570
  • Tiefe (mm)630
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 36
  • Format2014TitelFlood Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClassTitelFloodlight Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit