Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUELL ZERO A/W

GUELL ZERO A/W

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich.
Spezifikation
  • - Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227 - Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas - Diffusor ist durch hochtemperaturbeständigen Silikonkleber mit dem Gehäuse fest versiegelt - Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei - Außenschrauben aus Edelstahl - Glas-Verschlussklemmen aus Edelstahl - Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung - Mit 1 Meter Kabel H05RN-F 3G1 mm² - Ausführungen GUELL ZERO KIT werden mit 0,5 m-Arm mit integrierter Anschlussbox geliefert und sind für Durchgangsverdrahtung vorbereitet - Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
Technische Spezifikation
  • Referenznummerguell-zero-aw
  • ProduktfamilieProfessional
  • ProduktgruppeProfessional floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)58
  • Breite (mm)207
  • Tiefe (mm)231
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 36
  • Format2014TitelFlood Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClassTitelFloodlight Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien