Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INSERT+ 1 MARINE

INSERT+ 1 MARINE

Einbauleuchte, geeignet zum Einbau in Massivbauwände, zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Außenbereiche.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet - Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert - EPDM-Dichtung - Ring aus Marinemessing-Legierung mit glänzendem Gleitschliff - Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel - Elektrischer Stecker für Kabel Ø 7 - Ø 12 mm - LED-Versionen werden inklusive 230/-240 V 50/60 Hz Sicherheitstransformator geliefert - Äußere Schrauben aus Edelstahl - Der Einbautopf für die Leuchte muss separat bestellt werden - Der Einbautopf ist mit einem ausziehbaren Deckel versehen, in den zwei Wasserwaagen eingesetzt sind, um die Installation des Einbautopfes zu erleichtern - Inkl. 0,2 m werkseitig montiertem Kabel H07RN-F - Unbehandeltes Messing unterliegt einem natürlichen Oxidationsprozess. Mit einer herkömmlichen Metall- bzw. Messingpolitur können Sie den ursprünglichen Glanz wieder herstellen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsert-plus-1-marine
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeSteplight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)55
  • Breite (mm)224
  • Tiefe (mm)64
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 33
  • Format2014TitelWalkway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit