Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INSERT+ 1 V SM GLASS

INSERT+ 1 V SM GLASS

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Sockel für die Wand- und Deckenbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert - Altersbeständige Silikondichtung - LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V - Zum Schutz der Geräte wird die Verwendung einer Vorrichtung zum Schutz vor möglicher Überspannung auf der Stromleitung empfohlen - Schnelle Installation mit Federn - Keine sichtbaren Schrauben - Die GLASS-Versionen haben einen Frontdiffusor aus gehärtetem und siebbedrucktem Glas
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsert-plus-1-v-sm-glass
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)232
  • Breite (mm)63
  • Tiefe (mm)42
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 33
  • Format2014TitelWalkway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit