Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KHA CITY COMFORT 12 C/EW

KHA CITY COMFORT 12 C/EW

Pollerleuchtenserie für den Außenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, lackiert ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusor aus transparentem UV-beständigem Polycarbonat - Optische Einheit bestehend aus speziell entwickelten Linsen für maximale Effizienz und optimale Lichtverteilung. Die Linsen sind aus einem speziellen optischem Polycarbonat gefertigt, das eine optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Hitze garantiert - COMFORT-Versionen mit optimiertem Sehkomfort - Kühlkörper aus Aluminium - Altersbeständige Silikondichtung - Anschlusskasten aus Technopolymer - Inklusive Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM) - Elektrischer Anschluss über Anschlussdose IP68 aus Technopolymer, verbunden über H07RN-F Kabel. Geeignet für Durchgangsverdrahtung und Kabel Ø 7 - 13,5 mm. Dies ermöglicht den Anschluss ohne Öffnen der Leuchte - Äußere Schrauben aus Edelstahl - Sockel für die Befestigung am Boden aus robustem Edelstahlblech - Betonankerschrauben als Zubehör erhältlich - Für die Versionen KHA CITY 12 und KHA CITY COMFORT 12 ist als Zubehör ein Bodenbefestigungssockel aus Edelstahlblech erhältlich, der auf vorgefertigten Sockeln befestigt werden kann (Sockel FR) - Für die Versionen KHA CITY 26 und KHA CITY COMFORT 26 kann die Bodenbefestigung über einen direkt im Beton eingelassenen Sockel aus verzinktem Stahl erfolgen oder über einen Edelstahlsockel, der mit entsprechenden Dübeln (nicht im Lieferumfang) oder auf vorgefertigten Sockeln befestigt wird. Beide Versionen sind als Zubehör erhältlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkha-city-comfort-12-cew
  • ProduktfamilieUrban
  • ProduktgruppeBollard and column
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1200
  • Breite (mm)155
  • Tiefe (mm)155
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000301
  • ETIM-NameLuminaire bollard
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 33
  • Format2014TitelWalkway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 11
  • OmniClassTitelLighting Bollards

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit