Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KHA SLIM 93 LED C/EW

KHA SLIM 93 LED C/EW

Serie von Pollerleuchten für den Außenbereich.
Spezifikation
  • - Leuchtenkörper und Deckel aus AISI 316 elektropoliertem Edelstahl oder aus pulverbeschichtetem Aluminium - Transparentes Glas aus Technopolymer, UV-stabil und stoßfest - Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei - Altersbeständige Silikon-Dichtung - Elektrischer Anschluss mittels Schnellverbinder (Buchse/Stecker) aus PA66, ohne Halogene und Phosphor, mit versilberten Kupferkontakten, geeignet für Kabel Ø 9-14 mm - LED-Ausführungen inkl. Hochleistungs-LED Array - Innerer Aluminium-Strangguss LED-Kühlkörper - Außenschrauben aus Edelstahl - Anschlusskasten aus Technopolymer - Betonankerschrauben als Zubehör erhältlich - Sockelelement zur Bodenbefestigung aus Aluminium-Druckguss durch chemische Oberflächenbehandlung vorbereitet und mit Polyesterpulver beschichtet - Für die Version KHA SLIM 220 kann die Bodenbefestigung über ein Erdstück aus verzinktem Stahl direkt im Beton erfolgen oder über einen Edelstahlsockel, der mit Dübeln (im Lieferumfang) am Boden befestigt wird, beides als Zubehör lieferbar
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkha-slim-93-led-cew
  • ProduktfamilieUrban
  • ProduktgruppeBollard and column
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)930
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)90
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000301
  • ETIM-NameLuminaire bollard
  • UNSPSCNameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSCCode39111609
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 33
  • Format2014TitelWalkway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 11
  • OmniClassTitelLighting Bollards
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit