Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KREOS SR/100 ZHAGA

KREOS SR/100 ZHAGA

LED Straßenleuchten.
Spezifikation
  • - Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverbeschichtung, nach vorhergehender chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Mastbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss, geeignet für Masten Ø 60 / 76 mm - Hochleistungsreflektoren aus Reinstaluminium, glänzend und oxidiert mit PVD-Silber 99,99% Nachbehandlung. Dies erzeugt einen Reflexionsfaktor der Oberfläche von 97% (nicht irrisierend) - Je nach Modell sind folgende Optiken verfügbar: SR/075 für enge Straßen und mit einem Verhältnis B/H (Straßenbreite / Masthöhe) bis zu 0,75; SR/100 für zweispurige Straßen mit einem Verhältnis B/H von 1; SR/125 für breite Straßen mit einem Verhältnis B/H von 1,25; SR/150 für breite Straßen mit einem Verhältnis von B/H gleich 1,5 - Erfüllt die Lichtverschmutzungsnormen UNI 10819 - Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung - Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas - Netztrennklemme sorgt für eine automatische Unterbrechung der Stromversorgung beim Öffnen des Leuchtengehäuses - Inkl. unverlierbarer Klemme aus Aluminiumdruckguss mit Edelstahlfeder. Diese ermöglicht ein schnelles und werkzeugloses Öffnen der Leuchte für eventuelle Instandhaltungseingriffe - Abnehmbare Montageplatte aus verzinktes Stahlblech - Leuchte inklusive Konverter - Inklusive Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM) - Inklusive 1-Meter-Kabel H07RN-F 2x1,5 mm² oder H07RN-F 4x1,5 mm² für dimmbare Versionen, was den Netzanschluss ohne Öffnen des Leuchtkörpers ermöglicht - Äußere Schrauben aus Edelstahl - NEMA-Versionen sind mit einem NEMA SOCKET ausgestattet, der an den DALI-Konverter angeschlossen ist und einen wasserdichten Kurzschluss-Schutzstopfen, der den Betrieb der Leuchte in On-Off ermöglicht. Diese Versionen sind für die Montage von SMART-kompatiblen Lösungen vorgesehen - Die ZHAGA-Versionen sind ausgerüstet mit ZHAGA SOCKET im oberen Teil der Leuchte (UP-Position) und D4i-Treiber. Sie sind für die Aufnahme von „Radio Frequency Node“-Lösungen, Dämmerungssensoren und anderen Arten von kompatiblen Sensoren ausgelegt - Auf Anfrage ist die Lieferung von Leuchten mit ZHAGA SOCKET im unteren Teil der Leuchte (Position DOWN) oder gemischt (Position UP + DOWN) zum Anschluss von Präsenz- und/oder Bewegungsmeldern oder kombinierten Lösungen möglich - Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk - Auf Anfrage auch mit dimmbarem Konvertern DALI-2 (IEC 62386) erhältlich - CLO-Option (Constant Light Output) erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerkreos-sr100-zhaga
  • ProduktfamilieUrban
  • ProduktgruppeStreetlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)241
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)536
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000062
  • ETIM-NameLuminaire for streets and places
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 19
  • Format2014TitelRoadway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClassTitelStreet and Roadway Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien