Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIQUID PL M3 BLACK

LIQUID PL M3 BLACK

Runde LED-Pendelleuchte für den Innenbereich.
Spezifikation
  • - Leuchtenkopf und Baldachin aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet oder mit High-End-Nasslackierung - Pendelrohr aus Aluminium (Ausführung M1) oder Stahl (Ausführung M2+M3), pulverbeschichtet oder mit High-End-Nasslackierung - Liquide Formsprache erzeugt dynamisch fließende Skulpturalität, welche im Moment verharrt Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich: - Lichtoptik mit integriertem hochtransmittierenden Lichtleiter aus halbverspiegeltem glänzenden Glas (PLATIN) - Lichtoptik mit integriertem hochtransmittierenden Lichtleiter aus Schwarzglas (BLACK) - Lichtoptik mit integriertem hochtransmittierenden Lichtleiter aus opalweißem glänzenden Glas (WHITE) - Lichtverteilung direkt - LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche - Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 - Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM - Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich - Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder - Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage
Technische Spezifikation
  • Referenznummerliquid-pl-m3-black
  • ProduktfamilieTechnical indoor
  • ProduktgruppeSuspended
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1500
  • Breite (mm)599
  • Tiefe (mm)599
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClassTitelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien